FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.

Cisco QSFP-4X10G-LR-S Compatibile 4 x 10GBASE-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #37016
Hot #37016

≤2.5W 4x 10GBASE-LR MTP/MPO-12 SMF

401,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
11.1K Venduti
158 Recensioni
18 Domande
226 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
163 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco QSFP-4X10G-LR-S Compatibile 4x10GBASE-LR QSFP+ Modulo Transceiver Ottico(SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-12, DOM)

Il Cisco QSFP-4X10G-LR-S Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3a e 10GBASE-LR/LW e OTN tassi di dati OTU2, OTU1e, e OTU2e per Il ITU standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.

Nota: se questo transceiver deve essere usato per suddividere un segnale 40G in 4 segnali 10G, l'interfaccia del dispositivo deve supportare la funzione di breakout.

Specifiche
Cisco Compatibile
QSFP-4X10G-LR-S
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
44.4Gbps (4x 11.1Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4x DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Dimensione del Nucleo
9um
Rapporto di Estinzione
>4.5dB
Modulazione
NRZ
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40Gigabit Ethernet, MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
40G Connettività per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Visivo
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-12 Male
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
10km
10km
40km
80km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Tipo di Trasmettitore
4x DFB
DFB CWDM
DFB CWDM
EML
Tecnologia di Imballaggio
BOX
BOX
BOX
BOX
Chip
MAXIM
Semtech
Semtech
Semtech
Consumo di Energia
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
≤4.5W
Protocolli
40G Ethernet, Conforme MSA
OTN OTU3, 40G Ethernet, Canale in Fibra, SATA/SAS3, Conforme MSA
OTN OTU3, 40G Ethernet, SATA/SAS3, Conforme MSA
QSFP+ MSA, Conforme IEEE 802.3ba
Applicazione
Data Center
40GBASE Ethernet
40G a 4x10G Breakout
Data Center
40GBASE Ethernet
Data Center
40GBASE Ethernet
Data Center
40GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Domanda senza risposta (1)Compatibilità (2)Connessione (2)Raccomandazione di Prodotto (2)Tipo di Cavo (1)Connettori (1)Customization (1)FS S5850-32S2Q (1)Interfaces (1)Tempi di Consegna (1)Matching Prodotto (1)Politica (1)Distanza di Trasmissione (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    124
    25
    9
    0
    0

    D***a

    United States

    May 20, 2022
    5.0
    Yes we received everything and cables/transceivers worked perfectly fine in our lab, so nothing to complain about.
    I haven't tested the FS box yet, but I will use the user guide you sent me.
    Thank you very much!
    Acquisto verificato
    Utile 4
    Commento 0

    K***d

    United States

    August 10, 2020
    5.0
    My personal account manager at FS.COM was very helpful when I tried to figure out compatibility between their modules and devices already in my system. Their prices were excellent, the equipment arrived on time, and my upgraded system is working perfectly. I will buy them again. Really a nice buying experience.
    Acquisto verificato
    Utile 11
    Commento 0

    H***d

    United States

    May 15, 2020
    5.0
    Comes in a small and secure box padded with rubber like foam for protection. Worked immediately once I’ve installed them on my Cisco Nexus 9332PQ switch. Very satisfied!
    Acquisto verificato
    Utile 13
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente