Site opérationnel inadéquat
La poussière, l'humidité et les éléments corrosifs présents dans l'environnement de production peuvent entraîner un taux élevé de défaillance des commutateurs commerciaux, ce qui affecte la stabilité du réseau.
Les réseaux traditionnels actuels ne sont plus en mesure de répondre aux besoins des installations industrielles intelligentes et automatisées en termes de durée de vie d'équipement, de stabilité de l'architecture du réseau, d'exploitation et de maintenance. De nouvelles solutions de réseau doivent être développées et mises en place pour faire face à ces nouvelles exigences.
La poussière, l'humidité et les éléments corrosifs présents dans l'environnement de production peuvent entraîner un taux élevé de défaillance des commutateurs commerciaux, ce qui affecte la stabilité du réseau.
Le réseau en étoile traditionnel ne dispose pas d'un mécanisme de redondance efficace et rapide. Le temps de convergence des réseaux en anneau est trop long et entraîne des pertes de paquets.
Les compétences techniques variables du personnel de maintenance compliquent les opérations d'entretien, et la longue période de dépannage affecte grandement l'efficacité du fonctionnement du réseau.