Améliorer la Sécurité et l'Efficacité de la Production Industrielle
Les accidents sont fréquents dans les parcs industriels. Des facteurs tels que la gestion semi-fermée du parc, les environnements complexes, les flux de personnel, etc. augmentent les risques.
Cette solution emploie des caméras à capture faciale, des caméras fisheye, des caméras à microphone intégré, des caméras en mode couloir et des caméras intelligentes de protection du périmètre pour mettre en place une surveillance complète du parc industriel. Le NVR assure également un déploiement, une gestion et un stockage vidéo unifiés de toutes les caméras. Cette solution peut non seulement garantir la sécurité et la fiabilité du parc industriel, mais aussi permettre une gestion efficace du système.
Découvrez les Architectures de Solutions
Produits Recommandés
- Caméras IP
- Dispositifs Réseau
- Terminal de Reconnaissance Faciale
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Advantages
Détection Intelligente
Accès par reconnaissance faciale, haute précision de reconnaissance, liberté d'action.
La détection intelligente des comportements filtre les fausses alarmes pour une surveillance précise.
Réagissez rapidement aux problèmes de sécurité en recevant des alertes instantanées par courrier électronique.
Blocs Redondants
Alimentation redondante du NVR, le système peut fonctionner en toute sécurité en cas de panne de courant.
Fournit des disques indépendants RAID 0/1/5/6/10 redondants, le NVR empêche la perte de données.
Une fraction des NVR est utilisée pour le stockage et l'autre pour les sauvegardes.
Gestion efficace
Visualisation en temps réel et affichage multicanal sur un seul écran, permettant une surveillance multi-sites.
La recherche intelligente VCA permet de trouver facilement des séquences par date, type d'événement et tags.
VMS et applications mobiles disponibles pour la surveillance à distance.
Réduction des coûts
Encodage avec smart H.265 permet d'économiser l'utilisation de l'espace de stockage jusqu'à 75 %.
Achat des composants en une seule fois, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Compatible avec les appareils tiers prenant en charge le protocole ONVIF.