FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMSCDX.
00:35
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée SC UPC vers SC UPC Duplex OS2 Monomode OFNP 2,0mm

#74342
#74342

G.657.A1 Réseaux 1/10/40/100/400G

5,00 € HT
FS P/N: SMSCDX
6,00 € TTC
FS P/N: SMSCDX
72 Vendus
304 Commentaires
4 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Monomode 9/125μm Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La jarretière optique monomode 9/125μm est compatible avec les réseaux d'entreprise, la salle de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires. Elle répond à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
SC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
OFNP
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Bend Insensitive Fiber for Tight or Bending Space

Le câble à fibre optique insensible à la courbure est doté d'une gaine PVC à la norme standard d'inflammabilité industrielle et d'un connecteur de fibre duplex conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à grande vitesse.

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

90-150N Tensile Strength

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répondre aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

Jarretière Optique Monomode 9/125μm Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La jarretière optique monomode 9/125μm est compatible avec les réseaux d'entreprise, la salle de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires. Elle répond à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
SC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
OFNP
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Bend Insensitive Fiber for Tight or Bending Space

Le câble à fibre optique insensible à la courbure est doté d'une gaine PVC à la norme standard d'inflammabilité industrielle et d'un connecteur de fibre duplex conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à grande vitesse.

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

90-150N Tensile Strength

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répondre aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,00 € HT

6,00 € TTC

Précommande