FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.
Cette image concerne Q-4S28AO01.

1m (3ft) Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G

#70504
#70504

≤3.5W 7.5mm Fibre

199,00 € HT
FS P/N: Q-4S28AO01
238,80 € TTC
FS P/N: Q-4S28AO01
66 Vendus
17 Commentaires
5 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-1M Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (1 mètre, QSFP28 vers SFP28)

Le Câble Optique Actif Breakout QSFP28 vers 4x SFP28 25G Compatible Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-1M fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux standards MSA QSFP28 et SFP28. Il fournit une connexion d'un port QSFP28 100G à une extrémité et à quatre ports SFP28 25G à l'autre extrémité et convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.

Spécification
Dell (DE) Compatible
AOC-Q28-4SFP28-25G-1M
Nom du Fournisseur
FS.COM
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
1m (3.28ft)
Type de Fibre
OM3
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 100-Gigabit entre les ports QSFP-100G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Type de Câble
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Passif
Débit de Données
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<3.5W
<1.65W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longueur de Câble
1-50m (3ft-164ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
30mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
Média
Fibre Optique
Fibre Optique
en Cuivre
en Cuivre
en Cuivre
Matériau de Gaine
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Spécifications

Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-1M Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (1 mètre, QSFP28 vers SFP28)

Le Câble Optique Actif Breakout QSFP28 vers 4x SFP28 25G Compatible Dell (DE) AOC-Q28-4SFP28-25G-1M fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux standards MSA QSFP28 et SFP28. Il fournit une connexion d'un port QSFP28 100G à une extrémité et à quatre ports SFP28 25G à l'autre extrémité et convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.

Spécification
Dell (DE) Compatible
AOC-Q28-4SFP28-25G-1M
Nom du Fournisseur
FS.COM
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
1m (3.28ft)
Type de Fibre
OM3
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 100-Gigabit entre les ports QSFP-100G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Type de Câble
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Passif
Débit de Données
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<3.5W
<1.65W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longueur de Câble
1-50m (3ft-164ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
30mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
Média
Fibre Optique
Fibre Optique
en Cuivre
en Cuivre
en Cuivre
Matériau de Gaine
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

199,00 € HT

238,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente