Le Câble Optique Actif Breakout Compatible Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M QSFP28 à 4x SFP28 25G fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes MSA QSFP28 et SFP28. Il fournit une connexion d'un port QSFP28 100G à une extrémité et à quatre ports SFP28 25G à l'autre extrémité et convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
![3m (10ft) Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804122537kdau83.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne QSFP-100G-4SAO03.](https://resource.fs.com/images/202407041135132evvur.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804122537kdau83.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804122540rtxqye.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240727113035six2fl.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240727113035sveesh.jpg)
![3m (10ft) Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240727113035xe4qnq.jpg)
3m (10ft) Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G
#70451
#70451
243,60 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-4SAO03
867 Vendus
17 Commentaires
5 Questions
Longueur :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 5 août, 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco QSFP-4SFP25G-AOC3M Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G(3 mètres, QSFP28 vers SFP28)
Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-4SFP25G-AOC3M
Nom du Fournisseur
FS.COM
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
3m (9.84ft)
Type de Fibre
OM3
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200402/15857976285e8559fc7e0a28.13648736.jpeg)
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211410486p2q1c.jpg)
Type de Câble | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif |
Débit de Données | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <3.5W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longueur de Câble | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Fil AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 7.5mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Média | Fibre Optique | Fibre Optique | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre |
Matériau de Gaine | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
17
0
0
0
0
R***e
United States
15/01/2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***s
Canada
04/10/2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***t
Canada
04/04/2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation