Le Câble Optique Actif Breakout QSFP28 vers 4x SFP28 25G Compatible Arista Réseaux AOC-Q-4S-100G-1M fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux standards MSA QSFP28 et SFP28. Il fournit une connexion d'un port QSFP28 100G à une extrémité et à quatre ports SFP28 25G à l'autre extrémité et convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
![1m (3ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804101349sjw8ia.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![1m (3ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne QSFP-100G-4SAO01.](https://resource.fs.com/images/202407041135132evvur.jpg)
![1m (3ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804101349sjw8ia.jpg)
![1m (3ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804101354yzx2lz.jpg)
![1m (3ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240724141413e70ibw.jpg)
![1m (3ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240724141413bezmnp.jpg)
![1m (3ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240724141413r732za.jpg)
1m (3ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble Breakout Actif Optique QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G
#70471
#70471
238,80 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-4SAO01
20 Vendus
17 Commentaires
6 Questions
Longueur :
18 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Réseaux AOC-Q-4S-100G-1M Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (1 mètre, QSFP28 vers SFP28)
Spécification
Arista Réseaux Compatible
AOC-Q-4S-100G-1M
Nom du Fournisseur
FS.COM
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
1m (3.28ft)
Type de Fibre
OM3
Matériau de Gaine
OFNP
Température
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022110811162700mart.jpg)
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 100-Gigabit entre les ports QSFP-100G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211410486p2q1c.jpg)
Type de Câble | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif |
Débit de Données | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <3.5W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longueur de Câble | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Fil AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 7.5mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Média | Fibre Optique | Fibre Optique | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre |
Matériau de Gaine | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
17
0
0
0
0
R***e
United States
15/01/2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***s
Canada
04/10/2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***t
Canada
04/04/2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation