Le Câble à Attache Directe FS pour Mellanox Le Câble à Attache Directe FS pour Mellanox Compatible OSFP 800G vers 4x QSFP112 200G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes OSFP MSA, QSFP112 MSA et IEEE 802.3ck. Il fournit une connexion à un port OSFP 800G à une extrémité et à quatre ports QSFP112 200G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui offre l'identification et les caractéristiques du produit au système hôte. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions à courte portée rentables au sein des salles d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0.5m (2ft) Câble à Attache Directe Passif en Cuivre FS pour Mellanox Compatible OSFP 800G vers 4 x QSFP112 200G
Câble Breakout FS pour Mellanox Compatible OSFP 800G vers 4x QSFP112 200G Passif DAC Twinax (0.5mètre, Passif, OSFP vers 4x QSFP112, 30AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Cuivre Breakout Passif | Cuivre Breakout Passif | Cuivre Breakout Passif | Cuivre Breakout Passif |
Débit de Données | 800G à 4x 200G | 800G à 2x 400G | 800G à 4x 200G | 800G à 800G |
Type de Connecteur | OSFP à 4x QSFP112 | OSFP à 2x QSFP112 | OSFP à 4x OSFP | OSFP à OSFP |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Fil AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Matériau de la Veste | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocoles | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Câble Breakout FS pour Mellanox Compatible OSFP 800G vers 4x QSFP112 200G Passif DAC Twinax (0.5mètre, Passif, OSFP vers 4x QSFP112, 30AWG)
Le Câble à Attache Directe FS pour Mellanox Le Câble à Attache Directe FS pour Mellanox Compatible OSFP 800G vers 4x QSFP112 200G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes OSFP MSA, QSFP112 MSA et IEEE 802.3ck. Il fournit une connexion à un port OSFP 800G à une extrémité et à quatre ports QSFP112 200G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui offre l'identification et les caractéristiques du produit au système hôte. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions à courte portée rentables au sein des salles d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Type de Câble | Cuivre Breakout Passif | Cuivre Breakout Passif | Cuivre Breakout Passif | Cuivre Breakout Passif |
Débit de Données | 800G à 4x 200G | 800G à 2x 400G | 800G à 4x 200G | 800G à 800G |
Type de Connecteur | OSFP à 4x QSFP112 | OSFP à 2x QSFP112 | OSFP à 4x OSFP | OSFP à OSFP |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Fil AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Matériau de la Veste | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocoles | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
229,00 € HT
274,80 € TTC