Le Générique Compatible Câble Breakout DAC OSFP 800G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il permet une connexion à haut débit d'un port OSFP 800G à une extrémité et de quatre ports OSFP 200G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui permet au système hôte d'identifier le produit et ses caractéristiques. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0.5m (2ft) Générique Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif OSFP 800G vers OSFP 4x 200G
Générique Compatible Câble Breakout DAC OSFP 800G vers OSFP 4x 200G (0.5 mètres, Passif, OSFP vers 4x OSFP, 30AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Breakout en Cuivre Passif | Breakout en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif |
Débit de Données | 800G vers 4x200G | 800G vers 2x400G | 800G vers 800G |
Type de Connecteur | OSFP vers 4xOSFP | OSFP vers 2xOSFP | OSFP vers OSFP |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Fil AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Rayon de Courbure Min | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocoles | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Générique Compatible Câble Breakout DAC OSFP 800G vers OSFP 4x 200G (0.5 mètres, Passif, OSFP vers 4x OSFP, 30AWG)
Le Générique Compatible Câble Breakout DAC OSFP 800G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il permet une connexion à haut débit d'un port OSFP 800G à une extrémité et de quatre ports OSFP 200G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui permet au système hôte d'identifier le produit et ses caractéristiques. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Type de Câble | Breakout en Cuivre Passif | Breakout en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif |
Débit de Données | 800G vers 4x200G | 800G vers 2x400G | 800G vers 800G |
Type de Connecteur | OSFP vers 4xOSFP | OSFP vers 2xOSFP | OSFP vers OSFP |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Fil AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Rayon de Courbure Min | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocoles | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
319,00 € HT
382,80 € TTC