Le NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 est un câble en cuivre à attachement direct 2x 400Gb/s twin-port OSFP vers quatre 200Gb/s twin-port QSFP112. L'extrémité OSFP à 8 canaux et à deux ports utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de switch Quantum-2 et Spectrum-4. Les quatre extrémités 200G supportent 2 canaux de 100G-PAM4 (200G) et utilisent un QSFP112 plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-7 et les DPU BlueField-3 utilisant des dissipateurs de chaleur sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck.
Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.
De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.
![2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240511172053eskmqq.png)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053eskmqq.png)
![2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024051117205383e9ji.png)
![2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053wf0ofn.png)
![2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053tkkkii.png)
![2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053h3lejq.png)
![2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053s4u3rs.png)
![2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112 Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053islv5q.png)
2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif 800G NDR OSFP Couvercle à Ailettes vers 4 x 200G QSFP112
#210707
#210707
310,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-4QPC02
32 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatible Câble Breakout 800G OSFP vers 4 x 200G QSFP112 DAC (2-mètre, Passif, OSFP vers 4x QSFP112, 28AWG)
Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y40-N002
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP vers 4x QSFP112
Débit de Données Max.
800Gbps
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
2m (3ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Minimum
31mm
Consommation d'Énergie
0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Format de Modulation
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305181438ilalhl.jpg)
Caractéristiques
Type de Câble | Breakout Passif Cuivre | Breakout Passif Cuivre | Breakout Passif Cuivre | Breakout Passif Cuivre |
Débit de Données | 800G vers 4x 200G | 800G vers 2x 400G | 800G vers 4x 200G | 800G vers 2x 200G |
Type de Connecteur | OSFP vers 4x QSFP112 | OSFP vers 2x QSFP112 | OSFP vers 4x OSFP | OSFP vers 2x OSFP |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Fil AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocoles | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
M***y
United States
14/03/2024
Everything works perfect, Shipping was done fast and professional will keep you guys in mind for future orders.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation