FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OSFP-800G-2OFLPC02.
00:48
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne OSFP-800G-2OFLPC02.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.

2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 Compatible OSFP 800G vers OSFP 2x400G Câble Breakout de Cuivre à Attache Directe Passif, Couvercle à Ailettes

#205011
#205011

IB 800G NDR Breakout DAC ≤0.1W 40.5mm 28AWG Twinax

286,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
193 Vendus
4 Commentaires
3 Questions
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
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
NVIDIA MCP7Y00-N002 Compatible Câble Breakout 800G OSFP vers 2x 400G OSFP DAC (2-mètre, Passif, OSFP vers 2x OSFP, 28AWG)

Le NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 Câble est un câble de rupture double 800Gb/s twin-port OSFP vers deux 400Gb/s twin-port OSFP Attache Directe Cuivre. L'extrémité OSFP à 8 canaux et double port utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de switch Quantum-2 et Spectrum-4. Les deux extrémités 400G supportent 4 canaux de 100G-PAM4 (400G) et utilisent un OSFP plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-7 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck.

Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.

De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y00-N002
Nom du Fournisseur
FS
Format
800G OSFP ( à ailettes ) vers 2× 400G
OSFP (plan)
Débit de Données Max.
800Gbps
Média
Cuivre
Type de Câble
Passive Twinax
Rayon de Courbure Minimum
40.5mm (single)
81mm (repeated)
Consommation d'Énergie
≤0.1W
Longueur de Câble
2m (7ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Protocoles
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Format de Modulation
PAM4

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Libérer la puissance HPC avec l'architecture InfiniBand
Différentes coques de connecteur pour différents appareils
L'extrémité OSFP 800G utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de switch Quantum-2 et Spectrum-4. Les deux extrémités 400G supportent 4 canaux de 100G-PAM4 (400G) et utilisent un OSFP plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-7 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

M***s

Canada

18/12/2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

L***i

United States

11/12/2023
5.0
This DAC cable works perfectly between my switch and CX7 network card. It is a seamless fit, and I will continue to purchase it.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)

J***a

United States

08/12/2023
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation