Le module émetteur-récepteur Generic Compatible 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX est spécialement conçu pour les systèmes de réseaux optiques passifs symétriques de 10 gigabits (XGSPON&GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit symétrique de 9,953 Gbps, 2,488 Gbps & 1,244 Gbps en amont et de 9,953 Gbps & 2,488 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. La surveillance diagnostique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.9807. 1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2 et SFP+ MSA.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Generic Compatible Module XGS-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX Classe D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF
Generic Compatible Module 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Classe D (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
6~10dBm (2.488G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
-35~-15dBm (1.244G)
≤-13dBm (2.488G)
≤-15dBm (1.244G)
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
ITU-T G.984.5
ITU-T G.984.2
ITU-T G.987.2
SFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Fabriqués à l'aide d'un savoir-faire de pointe, nos modules prêtent attention à chaque détail, ce qui garantit que chaque produit possède un niveau élevé de fiabilité et des performances exceptionnelles.
Puce Semtech
Des puces semi-conductrices et des composants optiques de haute qualité garantissent un fonctionnement stable et une faible consommation d'énergie
Placage en or épais
Facilite les connexions fiables avec une durabilité et une résistance plug-and-play
Coque en alliage de zinc
dissipation efficace de la chaleur et résistance à l'usure pour des performances accrues
Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Generic Compatible Module 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Classe D (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
Le module émetteur-récepteur Generic Compatible 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX est spécialement conçu pour les systèmes de réseaux optiques passifs symétriques de 10 gigabits (XGSPON&GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit symétrique de 9,953 Gbps, 2,488 Gbps & 1,244 Gbps en amont et de 9,953 Gbps & 2,488 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. La surveillance diagnostique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.9807. 1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2 et SFP+ MSA.
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
6~10dBm (2.488G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
-35~-15dBm (1.244G)
≤-13dBm (2.488G)
≤-15dBm (1.244G)
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
ITU-T G.984.5
ITU-T G.984.2
ITU-T G.987.2
SFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
Fabriqués à l'aide d'un savoir-faire de pointe, nos modules prêtent attention à chaque détail, ce qui garantit que chaque produit possède un niveau élevé de fiabilité et des performances exceptionnelles.
Puce Semtech
Des puces semi-conductrices et des composants optiques de haute qualité garantissent un fonctionnement stable et une faible consommation d'énergie
Placage en or épais
Facilite les connexions fiables avec une durabilité et une résistance plug-and-play
Coque en alliage de zinc
dissipation efficace de la chaleur et résistance à l'usure pour des performances accrues
Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
629,00 € HT
754,80 € TTC