Le module émetteur-récepteur Generic Compatible 9.953G-TX/9.953G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs capables de supporter 10 gigabits (XGS-PON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON ONU Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit de données symétrique de 9,953 Gbps en amont et en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance optique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 et RoHS.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ XGSPON ONU 1270nmTx/1570nmRx 9,953GTx/9,953GRx Classe N2 20km DOM SC SMF
Générique Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU Classe N2 (SMF, 1270nm-TX/1577nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Format | SFP+ | GPON SFP | SFP+ |
Débit de Données | 10G | 1.25G/2.5G | 10G |
Longueur d'Onde | 1270nm-TX/1577nm-RX | 1310nmTX/1490nmRX | 1270nm-TX/1577nm-RX |
MAC | — | ||
Connecteur | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Puissance d'Émission | 4 ~ 9dBm | 0.5 ~ 5dBm | 4 ~ 9dBm |
Sensibilité du Récepteur | < -28dBm | -28dBm | < -28dBm |
Consommation d'Énergie | < 2W | < 2W | < 2.1W |
Classe | N2 | B+ | N1 |
Protocoles | SFP+ MSA, SFF 8431, SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE | IEC-60825, SFF-8472, SFP MSA, ITU-T G.988, RoHS | ITU-T G.9807.1、SFP+ MSA、ITU-T G.988 |
Application | XGS-PON | GPON, FTTx et Sans Fil Backhaul | XGS-PON |
Générique Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU Classe N2 (SMF, 1270nm-TX/1577nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
Le module émetteur-récepteur Generic Compatible 9.953G-TX/9.953G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs capables de supporter 10 gigabits (XGS-PON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON ONU Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit de données symétrique de 9,953 Gbps en amont et en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance optique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 et RoHS.
SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE
Centre de Test
Centre de Test
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Format | SFP+ | GPON SFP | SFP+ |
Débit de Données | 10G | 1.25G/2.5G | 10G |
Longueur d'Onde | 1270nm-TX/1577nm-RX | 1310nmTX/1490nmRX | 1270nm-TX/1577nm-RX |
MAC | — | ||
Connecteur | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Puissance d'Émission | 4 ~ 9dBm | 0.5 ~ 5dBm | 4 ~ 9dBm |
Sensibilité du Récepteur | < -28dBm | -28dBm | < -28dBm |
Consommation d'Énergie | < 2W | < 2W | < 2.1W |
Classe | N2 | B+ | N1 |
Protocoles | SFP+ MSA, SFF 8431, SFF 8432, SFF 8472, RoHS, WEEE | IEC-60825, SFF-8472, SFP MSA, ITU-T G.988, RoHS | ITU-T G.9807.1、SFP+ MSA、ITU-T G.988 |
Application | XGS-PON | GPON, FTTx et Sans Fil Backhaul | XGS-PON |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
69,00 € HT
82,80 € TTC