FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 6.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 6.
Cette image concerne 7.

Fiches Modulaires Sans Outil CAT7 RJ45, Connecteurs Réseau Blindés (STP) pour Câble à Paires Torsadées ou Toronné 22 ~ 24AWG (10/Paquet)

#208593
#208593

Solid or Stranded IDC 22-24AWG

73,00 € HT
FS P/N: C78845-S
87,60 € TTC
FS P/N: C78845-S
1 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Fiche Modulaire sans Outil RJ45 Blindée Cat7 avec Contacts Plaqués or Tout Cuivre

La Fiche Modulaire Sans Outil RJ45 Blindée Cat7 est conçue pour terminer les câbles blindés Cat7 utilisés dans les réseaux 10 Gigabits à large bande passante. Le design à installation sans outil ne nécessite pas de pince à sertir. Ces fiches modulaires sont conçues en alliage de zinc massif pour protéger contre les bruits électromagnétiques EMI/RFI et la diaphonie. La conception en trois pièces avec borne IDC (Insulation Displacement Connector) et à soulagement de tension garantit un assemblage facile et précis. Les applications comprennent les centres de données, le câblage d'ingénierie de réseau, le câblage de réseau d'entreprise et plus encore.

Spécifications
Type de Produit
Fiche Modulaire
Connecteur
RJ45 Mâle
Type de Câble
Cat5e/6/6a/7 Blindé
Débit de Données Pris en Charge
10GBase-T
Compatibilité
Câbles Solides ou Multibrins
Type de Terminaison
Sans Outil
Calibre de Fil Pris en Charge
Câble 22-24AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Température de Fonctionnement
-10℃~ 60℃ (14 ~ 140°F)
Approbations
CE
Emballage
10Pcs/Paquet
Couleur
Argent
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modèle à Installtion Sans Outil pour une Fixation Rapide
Aucun outil de sertissage n'est nécessaire pour l'ensemble du processus d'installation et le connecteur est réutilisable.
Prise en Charge de l'Ethernet 10G et Garantie d'une Transmission Stable

Cette prise modulaire blindée est conçue avec des contacts plaqués or tout cuivre et des bornes IDC pour garantir une performance antioxydante et une stabilité plus fortes, pouvant prendre en charge l'Ethernet 10GBase-T.

Contacts Entièrement en Cuivre Plaqué Or

Connexions fiables et rapides, résistance à la corrosion

Bornes IDC

Les bornes IDC assurent un contact stable pour un réseau continu

Blindage Métallique Intégral

Le boîtier solide en alliage de zinc offre un blindage supérieur et atténue la diaphonie étrangère

Protège les Signaux des Réseaux à Haut Débit contre les Interférences
Ce connecteur blindé est spécialement conçu pour éliminer les interférences électromagnétiques et la diaphonie, garantissant ainsi des performances optimales et l'intégrité des données, ce qui est idéal pour les réseaux à haut débit tels que les centres de données.
Spécifications

Fiche Modulaire sans Outil RJ45 Blindée Cat7 avec Contacts Plaqués or Tout Cuivre

La Fiche Modulaire Sans Outil RJ45 Blindée Cat7 est conçue pour terminer les câbles blindés Cat7 utilisés dans les réseaux 10 Gigabits à large bande passante. Le design à installation sans outil ne nécessite pas de pince à sertir. Ces fiches modulaires sont conçues en alliage de zinc massif pour protéger contre les bruits électromagnétiques EMI/RFI et la diaphonie. La conception en trois pièces avec borne IDC (Insulation Displacement Connector) et à soulagement de tension garantit un assemblage facile et précis. Les applications comprennent les centres de données, le câblage d'ingénierie de réseau, le câblage de réseau d'entreprise et plus encore.

Spécifications
Type de Produit
Fiche Modulaire
Connecteur
RJ45 Mâle
Type de Câble
Cat5e/6/6a/7 Blindé
Débit de Données Pris en Charge
10GBase-T
Compatibilité
Câbles Solides ou Multibrins
Type de Terminaison
Sans Outil
Calibre de Fil Pris en Charge
Câble 22-24AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Température de Fonctionnement
-10℃~ 60℃ (14 ~ 140°F)
Approbations
CE
Emballage
10Pcs/Paquet
Couleur
Argent
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modèle à Installtion Sans Outil pour une Fixation Rapide
Aucun outil de sertissage n'est nécessaire pour l'ensemble du processus d'installation et le connecteur est réutilisable.
Prise en Charge de l'Ethernet 10G et Garantie d'une Transmission Stable

Cette prise modulaire blindée est conçue avec des contacts plaqués or tout cuivre et des bornes IDC pour garantir une performance antioxydante et une stabilité plus fortes, pouvant prendre en charge l'Ethernet 10GBase-T.

Contacts Entièrement en Cuivre Plaqué Or

Connexions fiables et rapides, résistance à la corrosion

Bornes IDC

Les bornes IDC assurent un contact stable pour un réseau continu

Blindage Métallique Intégral

Le boîtier solide en alliage de zinc offre un blindage supérieur et atténue la diaphonie étrangère

Protège les Signaux des Réseaux à Haut Débit contre les Interférences
Ce connecteur blindé est spécialement conçu pour éliminer les interférences électromagnétiques et la diaphonie, garantissant ainsi des performances optimales et l'intégrité des données, ce qui est idéal pour les réseaux à haut débit tels que les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

73,00 € HT

87,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente