Calix Compatible module 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs symétriques à 10 gigabits (XGSPON&GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) fournit un débit symétrique de 9,953Gbps, 2,488Gbps & 1,244Gbps en amont et 9,953Gbps & 2,488Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Calix Compatible Module Optique XGS-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX et 1490nm-TX/1310nm-RX Class C+ 20km DDM SC SMF (Industriel)
Calix Compatible Module 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7dBm (2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre OLT et ONU.
Format | SFP-DD | SFP+ |
Longueur d’Onde | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Débit de Données | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Connecteur | SC/UPC | SC/UPC |
Puissance d'Émission | 5~8dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Puissance de Réception | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Classe | C+ | C+ |
Nombre de Broches | 40PIN | 22PIN |
Consommation d'Énergie | 3.5W | 3W |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Protocoles | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL Classe C+ |
Application | FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Réseau d'Accès, XG-PON Réseau d'Accès, GPON Réseau d'Accès | FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Réseau d'Accès, XG-PON Réseau d'Accès, GPON Réseau d'Accès |
Calix Compatible Module 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Class C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX and 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
Calix Compatible module 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs symétriques à 10 gigabits (XGSPON&GPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) fournit un débit symétrique de 9,953Gbps, 2,488Gbps & 1,244Gbps en amont et 9,953Gbps & 2,488Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7dBm (2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Centre de Test
Centre de Test
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre OLT et ONU.
Format | SFP-DD | SFP+ |
Longueur d’Onde | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Débit de Données | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Connecteur | SC/UPC | SC/UPC |
Puissance d'Émission | 5~8dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Puissance de Réception | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Classe | C+ | C+ |
Nombre de Broches | 40PIN | 22PIN |
Consommation d'Énergie | 3.5W | 3W |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Protocoles | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL Classe C+ |
Application | FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Réseau d'Accès, XG-PON Réseau d'Accès, GPON Réseau d'Accès | FTTH, FTTC, FTTB, XGS-PON Réseau d'Accès, XG-PON Réseau d'Accès, GPON Réseau d'Accès |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
289,00 € HT
346,80 € TTC