ONU2111-8GP est un MDU ONU à 1 port XPON avec 8x ports PoE+ @130W, conçu pour les solutions FTTH/O dans des scénarios tels que les campus d'entreprise et le backhaul vidéo. Elle prend en charge des débits descendants de 2,5 Gbps et des débits ascendants de 1,25 Gbps en transmission PON avec un ratio de division allant jusqu'à 1:128 et un rayon de couverture du réseau allant jusqu'à 20 km. Doté des fonctions DBA et Rate-Limit, il assure un partage efficace des ressources de la bande passante de 2,5 Gbps. Grâce à la fonctionnalité QoS, il garantit une qualité de service fiable. Entièrement conforme aux normes UIT-T G.984/988, il peut assurer un réseau hybride et minimiser les coûts de construction. Prise en charge de la norme OMCI définie par l'UIT-T, y compris la configuration, les alarmes, la surveillance des performances, l'isolation des pannes et la gestion de la sécurité. Il prend également en charge l'OMCI privé FS pour un contrôle commercial plus complet lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'OLT FS.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU avec 8 × Ports PoE+ @130W
ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU avec 8x PoE+ Ports@130W
Upstream 1.25Gbps
POE power supply Querying and controlling the power supply status of Ethernet ports with POE
Port Based VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
Port-based Rate Limitation
Port-based Storm Control
IEEE802.3af
Port Storm Suppression
IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex)
Head Of Line Prevention IEEE 802.1p, CoS WR, SP, FIFO Queue Scheduling Algorithms
Port Rate Limiting
Local or server syslog records system logs
Storage -40 to 85℃ (-40 to 185℉)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
PON Port | 1x GPON Port (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNI Port | 8x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Port | 4x GE | 1GE + 1FE |
Voice Port | — | — | 2x RJ11 Port | — | — |
PoE Ports | 8x PoE+ | — | — | 4x PoE+ | — |
Maximum PoE Output Power | 130W | — | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
Power Supply | AC 100V~240V, 50/60Hz | Input AC 100V~240V Output DC 12V/0.5A | Input AC 100V~240V Output DC 12V/1.5A | Input AC 100V~240V Output DC 54V/1.17A | Input AC 100V~240V Output DC 12V/1A |
Power Consumption | Max. 120W | Max. 6W | Max. 14W | Max. 53.5W | Max. 10W |
Dimension (HxWxD) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
Weight (Empty) | 1.58Kg | 0.1Kg | 0.4Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU avec 8x PoE+ Ports@130W
ONU2111-8GP est un MDU ONU à 1 port XPON avec 8x ports PoE+ @130W, conçu pour les solutions FTTH/O dans des scénarios tels que les campus d'entreprise et le backhaul vidéo. Elle prend en charge des débits descendants de 2,5 Gbps et des débits ascendants de 1,25 Gbps en transmission PON avec un ratio de division allant jusqu'à 1:128 et un rayon de couverture du réseau allant jusqu'à 20 km. Doté des fonctions DBA et Rate-Limit, il assure un partage efficace des ressources de la bande passante de 2,5 Gbps. Grâce à la fonctionnalité QoS, il garantit une qualité de service fiable. Entièrement conforme aux normes UIT-T G.984/988, il peut assurer un réseau hybride et minimiser les coûts de construction. Prise en charge de la norme OMCI définie par l'UIT-T, y compris la configuration, les alarmes, la surveillance des performances, l'isolation des pannes et la gestion de la sécurité. Il prend également en charge l'OMCI privé FS pour un contrôle commercial plus complet lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'OLT FS.
Upstream 1.25Gbps
POE power supply Querying and controlling the power supply status of Ethernet ports with POE
Port Based VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
Port-based Rate Limitation
Port-based Storm Control
IEEE802.3af
Port Storm Suppression
IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex)
Head Of Line Prevention IEEE 802.1p, CoS WR, SP, FIFO Queue Scheduling Algorithms
Port Rate Limiting
Local or server syslog records system logs
Storage -40 to 85℃ (-40 to 185℉)
PON Port | 1x GPON Port (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNI Port | 8x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF Port | 4x GE | 1GE + 1FE |
Voice Port | — | — | 2x RJ11 Port | — | — |
PoE Ports | 8x PoE+ | — | — | 4x PoE+ | — |
Maximum PoE Output Power | 130W | — | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
Power Supply | AC 100V~240V, 50/60Hz | Input AC 100V~240V Output DC 12V/0.5A | Input AC 100V~240V Output DC 12V/1.5A | Input AC 100V~240V Output DC 54V/1.17A | Input AC 100V~240V Output DC 12V/1A |
Power Consumption | Max. 120W | Max. 6W | Max. 14W | Max. 53.5W | Max. 10W |
Dimension (HxWxD) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
Weight (Empty) | 1.58Kg | 0.1Kg | 0.4Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
209,00 € HT
250,80 € TTC