L'émetteur-récepteur SFP+ XGSPON OLT Compatible CommScope fournit un débit symétrique de 9.953Gbps & 2.488G en amont et 9.953G en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km sur SMF via un connecteur SC/UPC. Il est entièrement conforme à la norme ITU-T G9807.1 et est idéal pour les réseaux optiques passifs symétriques de 10Gigabit (XGS-PON).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
CommScope Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Class E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#194719
#194719
259,00 € HT
FS P/N: XGS-SFP-52-20E1I310,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20E1I
3 Vendus
8 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 28 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
CommScope Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
XGS-SFP-52-20E1I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
9.953G-TX/9.953G-RX
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
SC/UPC
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD-TIA
Puissance d'Émission
6~9dBm
Sensibilité du Récepteur
> -30dBm (9.953G)
> -31.5dBm (2.488G)
> -31.5dBm (2.488G)
Budget de Puissance
36dB (9.953G)
37.5dB (2.488G)
37.5dB (2.488G)
Surcharge du Récepteur
< -9dBm (9.953G)
< -11dBm (2.488G)
< -11dBm (2.488G)
Consommation d'Énergie
<3W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Lien Budget
33dB
Class
E1
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
ITU-T G.9807. 1
Application
XGSPON
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Solution de Réseau XGS-PON Symétrique
Module ONU XGSPON peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9.953Gbps, et offrir un meilleur soutien aux applications qui doivent occuper en permanence la bande passante de la liaison montante.
Spécifications
CommScope Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ XGSPON OLT Compatible CommScope fournit un débit symétrique de 9.953Gbps & 2.488G en amont et 9.953G en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km sur SMF via un connecteur SC/UPC. Il est entièrement conforme à la norme ITU-T G9807.1 et est idéal pour les réseaux optiques passifs symétriques de 10Gigabit (XGS-PON).
Spécifications
Numéro de Référence
XGS-SFP-52-20E1I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
9.953G-TX/9.953G-RX
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
SC/UPC
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD-TIA
Puissance d'Émission
6~9dBm
Sensibilité du Récepteur
> -30dBm (9.953G)
> -31.5dBm (2.488G)
> -31.5dBm (2.488G)
Budget de Puissance
36dB (9.953G)
37.5dB (2.488G)
37.5dB (2.488G)
Surcharge du Récepteur
< -9dBm (9.953G)
< -11dBm (2.488G)
< -11dBm (2.488G)
Consommation d'Énergie
<3W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Lien Budget
33dB
Class
E1
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
ITU-T G.9807. 1
Application
XGSPON
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Solution de Réseau XGS-PON Symétrique
Module ONU XGSPON peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9.953Gbps, et offrir un meilleur soutien aux applications qui doivent occuper en permanence la bande passante de la liaison montante.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
259,00 € HT
310,80 € TTC
Précommande