Le Câble Optique Actif SFP28 est un assemblage de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux standards SFF-8432 SFP28 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel Personnalisé
AOC SFP28 25G (Longueur à Votre Besoin, SFP28 vers SFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
AOC SFP28 25G (Longueur à Votre Besoin, SFP28 vers SFP28)
Le Câble Optique Actif SFP28 est un assemblage de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux standards SFF-8432 SFP28 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
102,00 € HT
122,40 € TTC