Le Câble Optique Actif Industriel SFP28 Compatible HP est un assemblage de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP28. Cet AOC est conforme aux standards SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) HP Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel
AOC SFP28 25G Industriel (7 mètres, SFP28 vers SFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
AOC SFP28 25G Industriel (7 mètres, SFP28 vers SFP28)
Le Câble Optique Actif Industriel SFP28 Compatible HP est un assemblage de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP28. Cet AOC est conforme aux standards SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
129,60 € TTC