Le pare-feu de nouvelle génération offre des performances de sécurité élevées, des possibilités d'extension en fonction des besoins, une détection et une prévention avancées et complètes contre les menaces, ainsi qu'une gestion intelligente et automatisée des réglementations. Cette nouvelle gamme NGFW est basée sur une toute nouvelle architecture matérielle offrant des performances de pointe au niveau de la couche d'application afin de répondre aux besoins réels en matière de sécurité des réseaux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-2230, 8 Ports RJ45 1Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles
Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-2230, 8 Ports RJ45 1Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles
Avantages Principaux
IPS, filtrage d'URL, Antivirus, défense contre les attaques
Inspection approfondie des paquets
Décryptage SSL
Identification et contrôle des applications
Anti-DoS/DDoS, y compris SYN Flood, DNS Query Flood défense
Blocage des IP des serveurs de botnet grâce à une base de données mondiale de réputation des IP
Détection des anomalies de protocole, défense contre les attaques de protocole anormales
Équilibrage intelligent de la charge des liaisons bidirectionnelles
VPN IPSec, VPN SSL, VPN L2TP, PnPVPN
Identification des protocoles de fichiers, y compris HTTP, FTP, SMTP et POP3
Filtrage du contenu pour les protocoles HTTP-GET, HTTP-POST, FTP et SMTP
Identification de la messagerie instantanée et audit du comportement du réseau
Interfaces heartbeat redondantes
Actif/Actif et Actif/Passif
Facilité de gestion
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Avec IPS avancé, filtrage d'URL, antivirus pour assurer la protection de la sécurité du réseau de la couche L2-L7.
Prise en Charge du DPI, identification et contrôle précis de milliers d'applications réseau.
Port | 8 × 1Gb Rj45 | 8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb Combo | 6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP |
Débit du Pare-feu | 5 Gbps | 10 Gbps | 20 Gbps | 2.5 Gbps | 6 Gbps |
Débit VPN IPsec | 2.7 Gbps | 5 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
Débit AV | 2.0 Gbps | 4.2 Gbps | 5.0 Gbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps |
Débit IPS | 3.7 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1.8 Gbps |
Débit du NGFW | 1.7 Gbps | 3 Gbps | 5.5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
Débit de la Protection contre les Menaces | 800 Mbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
Nouvelles Sessions/sec | 48,000 | 130,000 | 140,000 | 50,000 | 80,000 |
Nombre Maximum de Sessions Simultanées | 300,000 | 1.5 Million | 3 Million | 1 Million | 2 Million |
Utilisateurs SSL VPN (par Défaut/Max) | 8/128 | 6,000 | 10,000 | 8/1,000 | 8/2,000 |
Emplacements Disponibles pour les Modules d'Extension | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 x 1Gb Rj45neric Slot |
Pare-feu de Nouvelle Génération NSG-2230, 8 Ports RJ45 1Gb, avec Licence d'Un An par Défaut, Options de Renouvellement de Licence et de Service d'Abonnement Disponibles
Le pare-feu de nouvelle génération offre des performances de sécurité élevées, des possibilités d'extension en fonction des besoins, une détection et une prévention avancées et complètes contre les menaces, ainsi qu'une gestion intelligente et automatisée des réglementations. Cette nouvelle gamme NGFW est basée sur une toute nouvelle architecture matérielle offrant des performances de pointe au niveau de la couche d'application afin de répondre aux besoins réels en matière de sécurité des réseaux.
Avantages Principaux
IPS, filtrage d'URL, Antivirus, défense contre les attaques
Inspection approfondie des paquets
Décryptage SSL
Identification et contrôle des applications
Anti-DoS/DDoS, y compris SYN Flood, DNS Query Flood défense
Blocage des IP des serveurs de botnet grâce à une base de données mondiale de réputation des IP
Détection des anomalies de protocole, défense contre les attaques de protocole anormales
Équilibrage intelligent de la charge des liaisons bidirectionnelles
VPN IPSec, VPN SSL, VPN L2TP, PnPVPN
Identification des protocoles de fichiers, y compris HTTP, FTP, SMTP et POP3
Filtrage du contenu pour les protocoles HTTP-GET, HTTP-POST, FTP et SMTP
Identification de la messagerie instantanée et audit du comportement du réseau
Interfaces heartbeat redondantes
Actif/Actif et Actif/Passif
Facilité de gestion
Avec IPS avancé, filtrage d'URL, antivirus pour assurer la protection de la sécurité du réseau de la couche L2-L7.
Prise en Charge du DPI, identification et contrôle précis de milliers d'applications réseau.
Port | 8 × 1Gb Rj45 | 8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb Combo | 6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP |
Débit du Pare-feu | 5 Gbps | 10 Gbps | 20 Gbps | 2.5 Gbps | 6 Gbps |
Débit VPN IPsec | 2.7 Gbps | 5 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
Débit AV | 2.0 Gbps | 4.2 Gbps | 5.0 Gbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps |
Débit IPS | 3.7 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1.8 Gbps |
Débit du NGFW | 1.7 Gbps | 3 Gbps | 5.5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
Débit de la Protection contre les Menaces | 800 Mbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
Nouvelles Sessions/sec | 48,000 | 130,000 | 140,000 | 50,000 | 80,000 |
Nombre Maximum de Sessions Simultanées | 300,000 | 1.5 Million | 3 Million | 1 Million | 2 Million |
Utilisateurs SSL VPN (par Défaut/Max) | 8/128 | 6,000 | 10,000 | 8/1,000 | 8/2,000 |
Emplacements Disponibles pour les Modules d'Extension | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 x 1Gb Rj45neric Slot |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
789,00 € HT
946,80 € TTC