La Boîte de Jonction CA-JD006 est conçue pour fixer les caméras dômes IP sur un mur, un plafond ou une surface dure. La Boîte de Jonction est conçue pour abriter ou dissimuler les connexions des caméras lors de l'installation de caméra de sécurité. Ce support est de construction robuste et résiste aux intempéries. Vous pouvez donc l'utiliser pour des installations de télévision en circuit fermé à l'intérieur ou à l'extérieur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Boîte de Jonction à Dôme Fixe, CA-JD006
Boîte de Jonction pour Caméra IP Dôme, CA-JD006
Caractéristiques
Le support est conçu en alliage d'aluminium, épaissi et renforcé, traité avec une peinture anti-oxydation, antirouille, résistant à la corrosion, aux acides et aux alcalis, et a une longue durée de vie.
Convient à diverses installations de surveillance, s'adapte à différents environnements d'installation et s'ajuste en fonction des exigences spécifiques de l'installation.
Boîte de Jonction pour Caméra IP Dôme, CA-JD006
La Boîte de Jonction CA-JD006 est conçue pour fixer les caméras dômes IP sur un mur, un plafond ou une surface dure. La Boîte de Jonction est conçue pour abriter ou dissimuler les connexions des caméras lors de l'installation de caméra de sécurité. Ce support est de construction robuste et résiste aux intempéries. Vous pouvez donc l'utiliser pour des installations de télévision en circuit fermé à l'intérieur ou à l'extérieur.
Le support est conçu en alliage d'aluminium, épaissi et renforcé, traité avec une peinture anti-oxydation, antirouille, résistant à la corrosion, aux acides et aux alcalis, et a une longue durée de vie.
Convient à diverses installations de surveillance, s'adapte à différents environnements d'installation et s'ajuste en fonction des exigences spécifiques de l'installation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
12,00 € HT
14,40 € TTC