Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible Ericsson offre un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1544.53nm via un connecteur LC duplex. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Ericsson C41 Compatible Module SFP28 DWDM 1544.53nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G
Ericsson Compatible Module 25G DWDM SFP28 100GHz pour Centres de Données et Télécommunications (SMF, 1544.53nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ericsson Compatible Module 25G DWDM SFP28 100GHz pour Centres de Données et Télécommunications (SMF, 1544.53nm, 10km, LC, DOM)
Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible Ericsson offre un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1544.53nm via un connecteur LC duplex. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
958,80 € TTC