Le module optique compatible HW Combo XGSPON OLT est inséré sur la carte unique du dispositif HW Combo XGSPON OLT, qui peut fournir aux utilisateurs une bande passante symétrique avec un débit maximal de 10G en liaison montante et descendante. Le module optique Combo XGSPON OLT intègre les fonctions des modules optiques XG(S) PON OLT et GPON OLT, et peut déployer différents taux de réseau dans un réseau ODN en fonction des exigences du côté ONU, réalisant une mise à niveau en douceur de GPON à XGSPON. Il évite l'utilisation d'équipements WDM externes dans le réseau et réduit le coût de la construction et de la maintenance du réseau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW Compatible Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC (Industriel)
Module XGS-PON&GPON 10GTx/10G(2.5G)Rx & 2.5GTx/1.25GRx (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/APC, Industriel, DOM)
1490nmTx/1310nmRx
1.5~5 dBm(2.488G)
-26.5dBm(2.488G)
-28 dBm(1.244G)
DFB+APD-TIA(1490nmTx/1310nmRx)
1E-4(2.488G)
1E-10(1.244G)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON
OPL Classe B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La combinaison d'un émetteur-récepteur optique OLT XGS-PON et OLT GPON dans un boîtier SFP+ assure une transmission asymétrique 1G/10G.
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONT.
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Module XGS-PON&GPON 10GTx/10G(2.5G)Rx & 2.5GTx/1.25GRx (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/APC, Industriel, DOM)
Le module optique compatible HW Combo XGSPON OLT est inséré sur la carte unique du dispositif HW Combo XGSPON OLT, qui peut fournir aux utilisateurs une bande passante symétrique avec un débit maximal de 10G en liaison montante et descendante. Le module optique Combo XGSPON OLT intègre les fonctions des modules optiques XG(S) PON OLT et GPON OLT, et peut déployer différents taux de réseau dans un réseau ODN en fonction des exigences du côté ONU, réalisant une mise à niveau en douceur de GPON à XGSPON. Il évite l'utilisation d'équipements WDM externes dans le réseau et réduit le coût de la construction et de la maintenance du réseau.
1490nmTx/1310nmRx
1.5~5 dBm(2.488G)
-26.5dBm(2.488G)
-28 dBm(1.244G)
DFB+APD-TIA(1490nmTx/1310nmRx)
1E-4(2.488G)
1E-10(1.244G)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON
OPL Classe B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Centre de Test
Centre de Test
La combinaison d'un émetteur-récepteur optique OLT XGS-PON et OLT GPON dans un boîtier SFP+ assure une transmission asymétrique 1G/10G.
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONT.
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
279,00 € HT
334,80 € TTC