FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.
Cette image concerne SFP28-25GESR-85.

Mellanox MMA2P00-AS Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module

#143090
#143090

Macom Broadcom VCSEL Centre de Données ≤1W LC Duplex MMF

70,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25GESR-85
49 Vendus
12 Commentaires
0 Question
139 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
120 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Mellanox Compatible 25GBASE-ESR SFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

The Mellanox compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-ESR throughput up to 300m over OM3 MMF (400m over OM4) using a wavelength of 850nm via a LC duplex connector. Besides, it offers interoperability, laying a foundation for the next-generation network upgrade. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, and is fully compliant with the SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 and SFF-8432 standards.
Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25GESR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP28 MSA Compliant, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
12
0
0
0
0

M***s

Colombia

17/04/2023
5.0
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***n

United States

16/04/2023
5.0
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***r

United States

14/03/2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation