FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.

Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR Compatible 10GBASE-USR SFP+ 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module

#31287
#31287

VCSEL Centre de Données ≤1W LC Duplex MMF

24,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85
1.8K Vendus
362 Commentaires
0 Question
38918 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 juin, 2024
5309 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR Compatible 10GBASE-USR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR compatible SFP+ transceiver supports up to 100m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumptionand and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.

Specifications
Juniper Compatible
QFX-SFP-10GE-USR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Receiver Overload
-1dBm
Typical Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
50/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
* FS JU transceivers are fully compatible with Juniper equipment. Click
for more information.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau un Site à la Fois
Mettre à niveau un seul site vers un équipement 40G, tout en le connectant aux sites 10G existants.
Connecter les nouveaux sites 40G aux anciens sites 10G
Utiliser pleinement la bande passante de vos ports 40G
Réutilisation des optiques 10G dans les nouveaux ports 40G
Data Rate (Max)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Wavelength
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Cable Distance (Max)
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
Cable Type
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
TX Power
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
Power Consumption
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
308
50
4
0
0

О***й

Russian Federation

24/05/2018
5.0
Покупали модуль Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR. Сработано очень быстро, часть заказа была на складе, другую часть под заказ. Нам удобна была отгрузка всего за два дня, не разбивая доставку. Все доставили как нам удобно. спасибо за подбор трансивера и грамотную консультацию, что с чем коннектится. приятно работать с такими компаниями.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

О***й

Russian Federation

24/05/2018
5.0
Покупали модуль Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR. Сработано очень быстро, часть заказа была на складе, другую часть под заказ. Нам удобна была отгрузка всего за два дня, не разбивая доставку. Все доставили как нам удобно. спасибо за подбор трансивера и грамотную консультацию, что с чем коннектится. приятно работать с такими компаниями.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

A***n

France

13/05/2018
5.0
J'ai acheté ce module SFP+ 10g, il fonctionne tout à fait. La livraison a été rapide également, je conseille vivement ce site !!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation