The HW Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 30km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in 100G Ethernet applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF
HW Compatible 100GBASE-BX30 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Longueur d'Onde Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex |
Distance du Câble (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZZ |
Consommation d'Énergie | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W |
Type de Transmetteur | EML | DFB | DFB |
Protocoles | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Application | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE |
Vidéos
HW Compatible 100GBASE-BX30 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
The HW Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 30km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in 100G Ethernet applications.
Centre de Test
Centre de Test
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Longueur d'Onde Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex |
Distance du Câble (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZZ |
Consommation d'Énergie | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W |
Type de Transmetteur | EML | DFB | DFB |
Protocoles | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Application | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.898,00 € HT
2.277,60 € TTC