FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.

Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF

#178907
#178907

Marvell 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Simplex LC SMF Duplex LC SMF

1.898,00 € HT
FS P/N: Q28-100G-BX30
2.277,60 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX30
18 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 pour Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, LC Simplex, DOM)

Le Arista Compatible module QSFP28 fournit un débit 100GBase-BX jusqu'à 30km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1304.58 nm-Tx/1309.14 nm-Rx via un connecteur LC. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications Ethernet 100G.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX30
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Distance de Transfert Max.
30km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type d'Émetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
0-5.6 dBm
Réflectance du Récepteur
< -26 dB
Budget de Puissance Minimum
14.7dB
Surcharge du Récepteur
5.6dBm
Consommation d'Énergie
< 4.5W
Rapport d'Extinction
> 5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données

Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d'obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test de Température
-5°C ~ 85°C
Longueur d'Onde Centrale
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
Connecteur
LC Simplex
LC Simplex
LC Simplex
Distance du Câble (Max.)
30km
10km
20km
Modulation
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
≤ 4W
≤ 5W
Type de Transmetteur
EML
DFB
DFB
Protocoles
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
Application
Centre de Données Ethernet 100GBASE
Centre de Données Ethernet 100GBASE
Centre de Données Ethernet 100GBASE
Spécifications

Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 pour Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, LC Simplex, DOM)

Le Arista Compatible module QSFP28 fournit un débit 100GBase-BX jusqu'à 30km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1304.58 nm-Tx/1309.14 nm-Rx via un connecteur LC. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications Ethernet 100G.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX30
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Distance de Transfert Max.
30km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type d'Émetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance TX
0-5.6 dBm
Réflectance du Récepteur
< -26 dB
Budget de Puissance Minimum
14.7dB
Surcharge du Récepteur
5.6dBm
Consommation d'Énergie
< 4.5W
Rapport d'Extinction
> 5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données

Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d'obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test de Température
-5°C ~ 85°C
Longueur d'Onde Centrale
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
Connecteur
LC Simplex
LC Simplex
LC Simplex
Distance du Câble (Max.)
30km
10km
20km
Modulation
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
≤ 4W
≤ 5W
Type de Transmetteur
EML
DFB
DFB
Protocoles
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
Application
Centre de Données Ethernet 100GBASE
Centre de Données Ethernet 100GBASE
Centre de Données Ethernet 100GBASE

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.898,00 € HT

2.277,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente