Le Juniper Compatible module QSFP28 fournit un débit 100GBase-BX jusqu'à 30 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1304.58 nm-Tx/1309.14 nm-Rx via un connecteur LC. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications Ethernet 100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF
Juniper Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 pour Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, LC Simplex, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Longueur d'Onde Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex |
Distance du Câble (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Consommation d'Énergie | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W |
Type de Transmetteur | EML | DFB | DFB |
Protocoles | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Application | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE |
Vidéos
Juniper Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 pour Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, LC Simplex, DOM)
Le Juniper Compatible module QSFP28 fournit un débit 100GBase-BX jusqu'à 30 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1304.58 nm-Tx/1309.14 nm-Rx via un connecteur LC. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications Ethernet 100G.
Centre de Test
Centre de Test
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Longueur d'Onde Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex |
Distance du Câble (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Consommation d'Énergie | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W |
Type de Transmetteur | EML | DFB | DFB |
Protocoles | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Application | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.898,00 € HT
2.277,60 € TTC