L'émetteur-récepteur SFP personnalisé prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, de routeurs, de serveurs, de cartes d'interface réseau (NIC), etc. Grâce à sa faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur 10/100/1000BASE-T remplaçable à chaud est idéal pour les réseaux d'entreprise, les applications LAN et les autres réseaux utilisant des connexions en cuivre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP 10/100/1000BASE-T SGMII Cuivre RJ-45 100m Industriel (LOS) Personnalisé
Module SFP 10/100/1000BASE-T SGMII Personnalisé (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Module SFP 10/100/1000BASE-T SGMII Personnalisé (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)
L'émetteur-récepteur SFP personnalisé prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, de routeurs, de serveurs, de cartes d'interface réseau (NIC), etc. Grâce à sa faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur 10/100/1000BASE-T remplaçable à chaud est idéal pour les réseaux d'entreprise, les applications LAN et les autres réseaux utilisant des connexions en cuivre.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
29,00 € HT
34,80 € TTC