FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.

HW Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI

#178063
#178063

QSFP+ to SFP+ DDMI ≤1.5W without Module Extended

82,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
31 Vendus
0 Commentaire
3 Questions
168 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW Compatible 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module

The HW compatible QSFP+ to SFP+ adapter converter module provides 10G Ethernet connectivity for QSFP+ 40G ports. This module is compliant with QSFP+ MSA SFF-8436 and SFP+ MSA SFF-8431. The built-in MCU enables I2C reading of SFP+ registers by reading QSA registers. The SFP+ receptacle is connected to lane 1 of the QSFP+ connector. The other three channels on the QSFP+ connector are not connected


Note: The FS P/N is changed from CVR-QSFP-SFP10G to QSFP-SFP10G-CVR, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SFP10G-CVR
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
10Gbps
Connecteur
SFP+
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocoles
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Warranty
5 Years
* This product has a register and only supports split-port devices. If you need to use it on non-split-port devices, please contact sales.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Conversion Rentable du Port QSFP+ au Port SFP+
Le produit offre la capacité d'utiliser le module SFP+ 10GBASE avec un port client QSFP+, ce qui réduit les coûts de plusieurs facteurs de forme 40G dans des environnements de plates-formes multifournisseurs.
Connexion Flexible
Module ou Câble QSFP+ vers SFP+
Plug and Play
Aucune Configuration Requise
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Connectivity Solutions (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation