FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.

Cisco QSFP-SFP10G-CVR Compatible 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module with DDMI

Hot #178059
Hot #178059

QSFP+ to SFP+ DDMI ≤1.5W without Module Extended

82,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
1K Vendus
0 Commentaire
0 Question
100 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 5 août, 2024
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
220 en Transit, Recevez-le avant 30 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco Compatible 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module

The Cisco compatible QSFP+ to SFP+ adapter converter module provides 10G Ethernet connectivity for QSFP+ 40G ports. This module is compliant with QSFP+ MSA SFF-8436 and SFP+ MSA SFF-8431. The built-in MCU enables I2C reading of SFP+ registers by reading QSA registers. The SFP+ receptacle is connected to lane 1 of the QSFP+ connector. The other three channels on the QSFP+ connector are not connected

Note: The FS P/N is changed from CVR-QSFP-SFP10G to QSFP-SFP10G-CVR, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SFP10G-CVR
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
10Gbps
Connecteur
SFP+
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocoles
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation