Le Module Double Débit SWDM4 40/100GBASE-SM4 est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 40/100G jusqu'à 150m sur une fibre multimode OM5 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850nm via des connecteurs LC Duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à l'interface électrique QSFP28 MSA, SWDM MSA et IEEE802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que l'Ethernet 40/100G, les télécommunications, les applications des fournisseurs de services et les réseaux sans fil 5G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 SWDM4 40/100GBASE-SM4 Double Débit 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Personnalisé
Module QSFP28 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Double Débit (Double Débit, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
40G : 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G : -7.5~3 dBm
40G : L0 : -12.9dBm, L1 : -12.5 dBm, L2 : -12.2 dBm, L3 : -11.9 dBm
40G : 2dB
40G : 2.4 dBm
40G
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueurs d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 (with Host FEC) 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 (with Host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (avec FEC Hôte) | 70m@OM3 100m@OM4 (avec FEC Hôte) | 100m@OM4 |
Type de Câble | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Puce | Puce Macom | Puce Finisar II-VI | Puce Macom | Puce Macom |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centres de Données Ethernet 40/100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE Solution de Mise à Niveau 10G | Centres de Données Ethernet 100GBASE Breakout 100G vers 4x 25G Breakout 100G vers 4x 25G | Centres de Données Ethernet 100GBASE |
Module QSFP28 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Double Débit (Double Débit, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Le Module Double Débit SWDM4 40/100GBASE-SM4 est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 40/100G jusqu'à 150m sur une fibre multimode OM5 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850nm via des connecteurs LC Duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à l'interface électrique QSFP28 MSA, SWDM MSA et IEEE802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que l'Ethernet 40/100G, les télécommunications, les applications des fournisseurs de services et les réseaux sans fil 5G.
40G : 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G : -7.5~3 dBm
40G : L0 : -12.9dBm, L1 : -12.5 dBm, L2 : -12.2 dBm, L3 : -11.9 dBm
40G : 2dB
40G : 2.4 dBm
40G
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
Longueurs d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 (with Host FEC) 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 (with Host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (avec FEC Hôte) | 70m@OM3 100m@OM4 (avec FEC Hôte) | 100m@OM4 |
Type de Câble | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Puce | Puce Macom | Puce Finisar II-VI | Puce Macom | Puce Macom |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centres de Données Ethernet 40/100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE Solution de Mise à Niveau 10G | Centres de Données Ethernet 100GBASE Breakout 100G vers 4x 25G Breakout 100G vers 4x 25G | Centres de Données Ethernet 100GBASE |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
439,00 € HT
526,80 € TTC