L'émetteur-récepteur QSFP28 compatible Juniper offre un débit de 100GBase-BX jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) avec une longueur d'onde de 1331nm-TX/1271nm-RX via un connecteur LC. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un appareil de réseau de longueurs d'onde complémentaires. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les réseaux Ethernet 100G, les centres de données et les réseaux de stockage.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF
Juniper Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 pour Ethernet et Centres de Données (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueurs d'Onde Centrale | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km | 20km | 20km (avec FEC Hôte) | 20km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4 x 26.56G NRZ | 4 x 25G NRZ | 4 x 25G NRZ | 4 x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Application | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Juniper Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 pour Ethernet et Centres de Données (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur QSFP28 compatible Juniper offre un débit de 100GBase-BX jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) avec une longueur d'onde de 1331nm-TX/1271nm-RX via un connecteur LC. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un appareil de réseau de longueurs d'onde complémentaires. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les réseaux Ethernet 100G, les centres de données et les réseaux de stockage.
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
Longueurs d'Onde Centrale | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km | 20km | 20km (avec FEC Hôte) | 20km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4 x 26.56G NRZ | 4 x 25G NRZ | 4 x 25G NRZ | 4 x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Application | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
599,00 € HT
718,80 € TTC