Le support de fixation au sol pour écrans plats de 55 pouces constitue une solution polyvalente et stable pour les environnements professionnels tels que les salles de réunion, les hôtels, les stades et les salles de surveillance. Le cadre résiste au poids d'écrans multiples divisé en 2x2, 3x3 et plus, offre une fixation au sol robuste et sûre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Support Vertical 3.5 pour Écrans Multiples de 55 Pouces, Modularisation Fixation au Sol
Support Vertical de l'Écran Divisé 55" Base-3.5 pour Montage au Sol
Caractéristiques
Fournir des supports de sol pour modules d'écrans multiples.
Structure en Acier Galvanisé à Chaud SGCC pour la Stabilité de la Base de Support.
Largement applicable aux écrans de 55".
Type de Produit | Unité de Support de Montage au Sol | Unité de Support de Montage au Sol | Base du Support de Fixation au Sol | Base du Support de Fixation au Sol |
Taille d'Écran | 55" | 46" | 46" | 55" |
Type de Montage | Montage au Sol | Montage au Sol | Montage au Sol | Montage au Sol |
Dimensions (HxLxP) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
Poids | 34.2lb (15.5kg) | 30.9lb (14.0kg) | 41.2lb (18.7kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilisation | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur |
Matériel | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
Standard VESA | — | — | — | — |
Support Vertical de l'Écran Divisé 55" Base-3.5 pour Montage au Sol
Le support de fixation au sol pour écrans plats de 55 pouces constitue une solution polyvalente et stable pour les environnements professionnels tels que les salles de réunion, les hôtels, les stades et les salles de surveillance. Le cadre résiste au poids d'écrans multiples divisé en 2x2, 3x3 et plus, offre une fixation au sol robuste et sûre.
Fournir des supports de sol pour modules d'écrans multiples.
Structure en Acier Galvanisé à Chaud SGCC pour la Stabilité de la Base de Support.
Largement applicable aux écrans de 55".
Type de Produit | Unité de Support de Montage au Sol | Unité de Support de Montage au Sol | Base du Support de Fixation au Sol | Base du Support de Fixation au Sol |
Taille d'Écran | 55" | 46" | 46" | 55" |
Type de Montage | Montage au Sol | Montage au Sol | Montage au Sol | Montage au Sol |
Dimensions (HxLxP) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
Poids | 34.2lb (15.5kg) | 30.9lb (14.0kg) | 41.2lb (18.7kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilisation | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur |
Matériel | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
Standard VESA | — | — | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
199,00 € HT
238,80 € TTC