Le support de fixation au sol pour écrans plats de 46 pouces constitue une solution polyvalente et stable pour les environnements professionnels tels que les salles de réunion, les hôtels, les stades et les salles de surveillance. Le cadre résiste au poids d'écrans multiples divisé en 2x2, 3x3 et plus, offre une fixation au sol robuste et sûre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Support Vertical 3.5-H60 pour Écrans Multiples de 46 Pouces, Modularisation Fixation au sol
Support Vertical de l'Écran Divisé 46" Base-3.5-H60 pour Fixation au Sol
Caractéristiques
Fournit des supports de base modulaires pour écrans multiples.
Structure en acier galvanisé à chaud SGCC pour la stabilité de la base de support.
Compatible avec les écrans de 46".
Type de Produit | Base du Support de Fixation au Sol | Unité de Support de Montage au Sol | Unité de Support de Montage au Sol | Base du Support de Fixation au Sol |
Taille d'Écran | 46" | 46" | 55" | 55" |
Type de Montage | Montage au Sol | Montage au Sol | Montage au Sol | Montage au Sol |
Dimensions (HxLxP) | 20"×40.3"×11.8" (560mm×1023mmx300mm | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
Poids | 41.2lb (18.7kg) | 30.9lb (14.0kg) | 34.2lb (15.5kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilisation | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur |
Matériel | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
Standard VESA | — | — | — | — |
Support Vertical de l'Écran Divisé 46" Base-3.5-H60 pour Fixation au Sol
Le support de fixation au sol pour écrans plats de 46 pouces constitue une solution polyvalente et stable pour les environnements professionnels tels que les salles de réunion, les hôtels, les stades et les salles de surveillance. Le cadre résiste au poids d'écrans multiples divisé en 2x2, 3x3 et plus, offre une fixation au sol robuste et sûre.
Fournit des supports de base modulaires pour écrans multiples.
Structure en acier galvanisé à chaud SGCC pour la stabilité de la base de support.
Compatible avec les écrans de 46".
Type de Produit | Base du Support de Fixation au Sol | Unité de Support de Montage au Sol | Unité de Support de Montage au Sol | Base du Support de Fixation au Sol |
Taille d'Écran | 46" | 46" | 55" | 55" |
Type de Montage | Montage au Sol | Montage au Sol | Montage au Sol | Montage au Sol |
Dimensions (HxLxP) | 20"×40.3"×11.8" (560mm×1023mmx300mm | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
Poids | 41.2lb (18.7kg) | 30.9lb (14.0kg) | 34.2lb (15.5kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilisation | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur |
Matériel | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
Standard VESA | — | — | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
319,00 € HT
382,80 € TTC