FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-LR-100G-27.

Juniper QSFP-100G-LR Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1270nm 10km DOM LC Duplex SMF

New #173781
New #173781

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

1.068,00 € HT
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
1.281,60 € TTC
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
5 Vendus
0 Commentaire
5 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Juniper Networks QSFP-100G-LR Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Lambda Unique (Lambda Unique, SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-LR Lambda Unique est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1270nm via des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G et les Applications de Breakout 400G vers 100G.

Spécifications
Juniper Compatible
QSFP-100G-LR
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1270nm
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-1.9 ~ 4.8dBm
Sensibilité du Récepteur
-8.2dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Surcharge du Récepteur
4.8dBm
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Supporté
Protocoles
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms

Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Longueur d'Onde Centrale
1270nm
1310nm
1290nm
1330nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Type de Transmetteur
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
Puce
Puce Broadcom
Puce Broadcom
Puce Broadcom
Puce Broadcom
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x 100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x 100G Breakout
800G vers 8x 100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x 100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x 100G Breakout
Spécifications

Juniper Networks QSFP-100G-LR Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Lambda Unique (Lambda Unique, SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-LR Lambda Unique est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1270nm via des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G et les Applications de Breakout 400G vers 100G.

Spécifications
Juniper Compatible
QSFP-100G-LR
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1270nm
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-1.9 ~ 4.8dBm
Sensibilité du Récepteur
-8.2dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Surcharge du Récepteur
4.8dBm
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Supporté
Protocoles
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms

Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Longueur d'Onde Centrale
1270nm
1310nm
1290nm
1330nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
10km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Type de Transmetteur
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
Puce
Puce Broadcom
Puce Broadcom
Puce Broadcom
Puce Broadcom
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x 100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x 100G Breakout
800G vers 8x 100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x 100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
400G vers 4x 100G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.068,00 € HT

1.281,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente