FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.
Cette image concerne MX2 PRO.

Moteur d'Impression Industriel Postek MX2 PRO avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 203dpi, Vitesse d'Impression 18ips

#169108
#169108

LCD Couleur de 4.5 pouces 203dpi 18ips HEAT™

3.176,40 € TTC
FS P/N: MX2 PRO
2 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Moteur d'Impression Industriel Postek MX2 PRO avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 203dpi, Vitesse d'Impression 18ips

L'intégration d'imprimantes d'étiquettes dans des lignes de production automatisées nécessitait généralement le déploiement d'un automate programmable externe. Avec la nouvelle série MX de POSTEK, l'imprimante est l'automate. Il suffit d'appuyer sur l'écran tactile LCD pour que toute l'opération soit prête à fonctionner en un rien de temps, sans aucune expérience préalable en matière de codage.

Spécifications
Modèle
MX2 PRO
Mode d'Impression
Thermique Direct
Résolution d'Impression
203dpi
Vitesse d'Impression Maximale
18ips
Largeur d'Impression Maximale
4.09″(104mm)
Longueur d'Impression Maximale
196″(5000mm)
Mémoire
2GB DDR4 RAM, 8GB flash NAND géré
Épaisseur du Média
0.0024”-0.012”(0.06-0.305mm), y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réflexion Supérieure/Réflexion Inférieure/Transmissif
Largeur du Média
0.39″-4.72" (10-120mm)
Largeur du Ruban
0.79" ~ 4.33" (20 ~ 110mm)
Longueur du Ruban
1968'(600m)
MPU
64-bit, quad Arm® Cortex®-A53 core, fréquence de fonctionnement maximale 1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 shader) & GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
RS-232 Série, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST, Interface Générale des Signaux d'E/S, Bornier de Câblage des Signaux d'E/S de Contrôle Logique
Éléments Facultatifs
Vérificateur Visuel, Kit de Sauvegarde du Ruban, Kit de Sauvegarde du Ruban (les accessoires doivent être installés en usine)
Affichage LCD
4.5" Écran Tactile Capacitif LCD
Puissance Nominale
100-240V, 50/60 Hz
Poids
16.5kgs(36.38lbs)
Dimensions (HxWxD)
14.4″x20.3″x16″(366x515x405.8mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Moteur d'Impression Industriel
L'imprimante de la série MX repose sur un châssis de moteur d'impression unique et breveté en aluminium, ainsi que sur une nouvelle structure entièrement métallique offrant une stabilité et une durabilité inégalées.
Vérification Visuelle en Temps Réel
Processeur à Quatre Cœurs
Résolution de 203dpi
Vitesse d'Impression de 18ips
Largeur d'Impression de 4.09 Pouces
Écran Tactile LCD Couleur de 4.5 Pouces

Équipée d'un écran tactile LCD de 4.5 pouces et d'une interface utilisateur des plus conviviales, la série MX offre un niveau de commodité et de facilité d'utilisation inégalé dans le secteur.

Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient
pour l'impression du papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché, le PET, etc.
Toutes Sortes d'Etiquettes, une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Electronique Express

Bracelet Médical

Affichage LCD
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
Résolution d'Impression
203dpi
300dpi
600dpi
Vitesse d'Impression Maximale
18ips
14ips
6ips
Largeur d'Impression Maximale
104mm
104mm
105.6mm
Longueur d'Impression Maximale
5000m
5000m
5000m
Mode d'Impression
Thermique Direct
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Épaisseur du Média
0.06-0.305mm y compris la doublure
0.06-0.305mm y compris la doublure
0.06-0.305mm y compris la doublure
Largeur du Média
10-120mm
10-120mm
10-120mm
Largeur du Ruban
20-110mm
20-110mm
20-110mm
Longueur du Ruban
600m
600m
600m
Puissance Nominale
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz
Spécifications

Moteur d'Impression Industriel Postek MX2 PRO avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 203dpi, Vitesse d'Impression 18ips

L'intégration d'imprimantes d'étiquettes dans des lignes de production automatisées nécessitait généralement le déploiement d'un automate programmable externe. Avec la nouvelle série MX de POSTEK, l'imprimante est l'automate. Il suffit d'appuyer sur l'écran tactile LCD pour que toute l'opération soit prête à fonctionner en un rien de temps, sans aucune expérience préalable en matière de codage.

Spécifications
Modèle
MX2 PRO
Mode d'Impression
Thermique Direct
Résolution d'Impression
203dpi
Vitesse d'Impression Maximale
18ips
Largeur d'Impression Maximale
4.09″(104mm)
Longueur d'Impression Maximale
196″(5000mm)
Mémoire
2GB DDR4 RAM, 8GB flash NAND géré
Épaisseur du Média
0.0024”-0.012”(0.06-0.305mm), y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réflexion Supérieure/Réflexion Inférieure/Transmissif
Largeur du Média
0.39″-4.72" (10-120mm)
Largeur du Ruban
0.79" ~ 4.33" (20 ~ 110mm)
Longueur du Ruban
1968'(600m)
MPU
64-bit, quad Arm® Cortex®-A53 core, fréquence de fonctionnement maximale 1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 shader) & GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
RS-232 Série, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST, Interface Générale des Signaux d'E/S, Bornier de Câblage des Signaux d'E/S de Contrôle Logique
Éléments Facultatifs
Vérificateur Visuel, Kit de Sauvegarde du Ruban, Kit de Sauvegarde du Ruban (les accessoires doivent être installés en usine)
Affichage LCD
4.5" Écran Tactile Capacitif LCD
Puissance Nominale
100-240V, 50/60 Hz
Poids
16.5kgs(36.38lbs)
Dimensions (HxWxD)
14.4″x20.3″x16″(366x515x405.8mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Moteur d'Impression Industriel
L'imprimante de la série MX repose sur un châssis de moteur d'impression unique et breveté en aluminium, ainsi que sur une nouvelle structure entièrement métallique offrant une stabilité et une durabilité inégalées.
Vérification Visuelle en Temps Réel
Processeur à Quatre Cœurs
Résolution de 203dpi
Vitesse d'Impression de 18ips
Largeur d'Impression de 4.09 Pouces
Écran Tactile LCD Couleur de 4.5 Pouces

Équipée d'un écran tactile LCD de 4.5 pouces et d'une interface utilisateur des plus conviviales, la série MX offre un niveau de commodité et de facilité d'utilisation inégalé dans le secteur.

Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient
pour l'impression du papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché, le PET, etc.
Toutes Sortes d'Etiquettes, une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Electronique Express

Bracelet Médical

Affichage LCD
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
Résolution d'Impression
203dpi
300dpi
600dpi
Vitesse d'Impression Maximale
18ips
14ips
6ips
Largeur d'Impression Maximale
104mm
104mm
105.6mm
Longueur d'Impression Maximale
5000m
5000m
5000m
Mode d'Impression
Thermique Direct
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Épaisseur du Média
0.06-0.305mm y compris la doublure
0.06-0.305mm y compris la doublure
0.06-0.305mm y compris la doublure
Largeur du Média
10-120mm
10-120mm
10-120mm
Largeur du Ruban
20-110mm
20-110mm
20-110mm
Longueur du Ruban
600m
600m
600m
Puissance Nominale
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.647,00 € HT

3.176,40 € TTC

Précommande