L'intégration d'imprimantes d'étiquettes dans des lignes de production automatisées nécessitait généralement le déploiement d'un automate programmable externe. Avec la nouvelle série MX de POSTEK, l'imprimante est l'automate. Il suffit d'appuyer sur l'écran tactile LCD pour que toute l'opération soit prête à fonctionner en un rien de temps, sans aucune expérience préalable en matière de codage.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Moteur d'Impression Industriel Postek MX6 PRO avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 600dpi, Vitesse d'Impression 6ips
Moteur d'Impression Industriel Postek MX6 PRO avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 600dpi, Vitesse d'Impression 6ips
et une durabilité inégalées.
Équipée d'un écran tactile LCD de 4.5 pouces et d'une interface utilisateur des plus conviviales, la série MX offre un niveau de commodité et de facilité d'utilisation inégalé dans le secteur.
à la surface à marquer.
et convient pour l'impression du papier thermique.
le PET, etc.
Étiquette Thermique
Marque d'Eau de Lavage
Étiquette du Produit
Étiquette Autocollante Argent Asiatique
Facture Électronique Express
Bracelet Médical
Affichage LCD | 4.5" LCD Couleur | 4.5" LCD Couleur | 4.5" LCD Couleur |
Résolution d'Impression | 600dpi | 203dpi | 300dpi |
Vitesse d'Impression Maximale | 6ips | 18ips | 14ips |
Largeur d'Impression Maximale | 105.6mm | 104mm | 104mm |
Longueur d'Impression Maximale | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
Mode d'Impression | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct | Thermique Direct/Transfert Thermique |
Épaisseur du Média | 0.06-0.305mm y compris la doublure | 0.06-0.305mm y compris la doublure | 0.06-0.305mm y compris la doublure |
Largeur du Média | 10-120mm | 10-120mm | 10-120mm |
Largeur du Ruban | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm |
Longueur du Ruban | 600m | 600m | 600m |
Puissance Nominale | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
M***a
United States
K***i
Canada
S***o
United States