La boîte de distribution des fibres est fabriquée en plastique technique à haute résistance, anti-UV et anti-vieillissement. La boîte de distribution est utilisée comme point de terminaison pour le câble d'alimentation à connecter au câble de descente dans le système de réseau de communication FTTx. La fixation, la division, l'épissurage et le cavalier de la fibre peuvent être effectués dans cette boîte, et pendant ce temps, elle fournit une protection et une gestion solides pour la construction du réseau FTTx.
![Boîte de Distribution Optique à 24 Fibres, SC A/U et LC, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur Cette image concerne FDB-24F-AS02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20230112112329qn4e0g.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Boîte de Distribution Optique à 24 Fibres, SC A/U et LC, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur Cette image concerne FDB-24F-AS02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230112112329qn4e0g.jpg)
![Boîte de Distribution Optique à 24 Fibres, SC A/U et LC, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur Cette image concerne FDB-24F-AS02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230112112329mge29z.jpg)
![Boîte de Distribution Optique à 24 Fibres, SC A/U et LC, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur Cette image concerne FDB-24F-AS02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230112112329f28ap5.jpg)
![Boîte de Distribution Optique à 24 Fibres, SC A/U et LC, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur Cette image concerne FDB-24F-AS02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230112112329l3k57w.jpg)
![Boîte de Distribution Optique à 24 Fibres, SC A/U et LC, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur Cette image concerne FDB-24F-AS02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230112112329gb7bvd.jpg)
Boîte de Distribution Optique à 24 Fibres, SC A/U et LC, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur
Boîte de Distribution Optique 24 Fibres, SC A/U et LC, Plastique, Montage Mural/Poteau, Intérieur et Extérieur
Accessoires en Métal
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230116163536rjpert.jpg)
Plastiques techniques à haute résistance, avec une bonne résistance mécanique.
Matériau PC+ABS, résistant à l'humidité, à l'eau, à la poussière et au vieillissement.
L'angle d'ouverture >
120°, pratique pour l'utilisation et l'entretien.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240222183106hz8evc.png)
Installer l'Adaptateur SC A/U & LC A/U
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240222182550vtjq9p.png)
Jusqu'à 24 Fibres
Boîtier x4
Accessoires de Montage sur Poteau x1
Tubes de Protection Anti-fusion x24
Ruban Électrique x1
Tuyau x3m
Bracelets x10
Fiches x24
Clé x1
Vis x4
J***o
Austria
S***e
United States