Le NVIDIA InfiniBand MC2207130-001 est un câble QSFP+ à 56Gb/s QSFP+ Attache Directe Cuivre. Il utilise la technologie Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) et contient quatre paires de cuivre électriques à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 14Gb/s. Ce câble est conforme aux normes QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ba.
Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.
De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.
Note : Le FS P/N a changé de QSFP56-PC01 à QSFP-56G-PC01, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.