L'Unité de Distribution d'Alimentation (Switched PDU) avec compteur par sortie offre une capacité de surveillance Locale/à Distance en temps réel et permet d'éviter les surcharges potentielles grâce à un écran LCD remplaçable à chaud, tout en offrant une distribution d'alimentation fiable, montée en rack, à plusieurs sorties, à partir de n'importe quelle UPS protégée, générateur ou source d'alimentation d'entrée du secteur. Il convient parfaitement aux environnements informatiques à haute densité et est idéal pour les centres de données, les salles de serveurs et les armoires de câblage réseau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Distribution d'Alimentation Commutée avec Compteur par Prise (Switched Metered-by-Outlet PDU) Triphasée 32A/400V, 21 Prises IEC320 C13 & 3 Prises C19, Fiche IEC309 32A 3P + N + PE, Cordon de 10ft, 0U Verticale
Unité de Distribution d'Alimentation (Switched PDU) 3-Phase 32A/400V, 21 Prises IEC320 C13 & 3 Prises C19, Fiche IEC309 32A 3P + N + PE, Câble de 10ft, 0U Vertical
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Assurer une distribution efficace de l'énergie dans les centres de données et les armoires de réseau exigeants.
Ampèremètre Remplaçable à Chaud
Remplacement et mise à niveau de l’ampèremètre sans affecter l’alimentation de l’équipement informatique
Disjoncteur
Identifie immédiatement les alimentations défectueuses et réagit aux déclenchements de disjoncteurs.
Cordon d'Alimentation en Cuivre Pur
La grande longueur permet d'atteindre des sources d'alimentation éloignées, plus flexibles.
PDU maximise l'efficacité du centre de données en fournissant des informations, des alertes avancées et une visibilité sur votre chaîne d'alimentation.
Unité de Distribution d'Alimentation (Switched PDU) 3-Phase 32A/400V, 21 Prises IEC320 C13 & 3 Prises C19, Fiche IEC309 32A 3P + N + PE, Câble de 10ft, 0U Vertical
L'Unité de Distribution d'Alimentation (Switched PDU) avec compteur par sortie offre une capacité de surveillance Locale/à Distance en temps réel et permet d'éviter les surcharges potentielles grâce à un écran LCD remplaçable à chaud, tout en offrant une distribution d'alimentation fiable, montée en rack, à plusieurs sorties, à partir de n'importe quelle UPS protégée, générateur ou source d'alimentation d'entrée du secteur. Il convient parfaitement aux environnements informatiques à haute densité et est idéal pour les centres de données, les salles de serveurs et les armoires de câblage réseau.
Assurer une distribution efficace de l'énergie dans les centres de données et les armoires de réseau exigeants.
Ampèremètre Remplaçable à Chaud
Remplacement et mise à niveau de l’ampèremètre sans affecter l’alimentation de l’équipement informatique
Disjoncteur
Identifie immédiatement les alimentations défectueuses et réagit aux déclenchements de disjoncteurs.
Cordon d'Alimentation en Cuivre Pur
La grande longueur permet d'atteindre des sources d'alimentation éloignées, plus flexibles.
PDU maximise l'efficacité du centre de données en fournissant des informations, des alertes avancées et une visibilité sur votre chaîne d'alimentation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.098,00 € HT
2.517,60 € TTC