L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 30A/230V, 20 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 32A 2P + E, Câble de 10ft, 0U Vertical
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 30A/230V, 20 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 32A 2P + E, Câble de 10ft, 0U Vertical
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Produit | Base | Mesuré | Surveillé | Commuté | Mesuré par Prise |
Circuit Breaker | — | 2, Magnéto-hydraulique | 2, Magnéto-hydraulique | 3, Magnéto-hydraulique | 3, Hydraulique |
Contrôle Individuel des Commutateurs | — | — | — | ||
Indicateur d’Alarme | |||||
Surveillance Individuelle des Prises | — | — | — | — | |
Bip Sonore | — | ||||
Alarme Définie par l’Utilisateur | — | — | |||
Journal des Opérations | — | ||||
Ampèremètre Remplaçable à Chaud | — | ||||
Réseau d'Accès | — | — |
Vidéos
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 30A/230V, 20 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 32A 2P + E, Câble de 10ft, 0U Vertical
L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.
Type de Produit | Base | Mesuré | Surveillé | Commuté | Mesuré par Prise |
Circuit Breaker | — | 2, Magnéto-hydraulique | 2, Magnéto-hydraulique | 3, Magnéto-hydraulique | 3, Hydraulique |
Contrôle Individuel des Commutateurs | — | — | — | ||
Indicateur d’Alarme | |||||
Surveillance Individuelle des Prises | — | — | — | — | |
Bip Sonore | — | ||||
Alarme Définie par l’Utilisateur | — | — | |||
Journal des Opérations | — | ||||
Ampèremètre Remplaçable à Chaud | — | ||||
Réseau d'Accès | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
289,00 € HT
346,80 € TTC