Le NVIDIA InfiniBand MC2206310-010 is an 40Gb/s QSFP+ to 40Gb/s QSFP+ Active Optical Cable. Using the Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 10Gb/s. This cable is compliant with QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ba standards.
Les AOC permettent d'augmenter la bande passante des ports, la densité et la configurabilité à faible coût, et de réduire les besoins en énergie dans les centres de données, largement utilisés dans le cloud et les supercalculateurs. En outre, les AOC sont largement utilisés pour connecter les systèmes d'intelligence artificielle basés sur le GPU NVIDIA aux réseaux InfiniBand et aux structures de stockage InfiniBand.
Les câbles AOC offrent une proposition à faible coût et à forte valeur ajoutée, ainsi qu'une fiabilité accrue par rapport aux émetteurs-récepteurs connectorisés. Ils sont plus légers, plus flexibles, permettent une meilleure circulation de l'air et supportent des distances plus longues que les câbles DAC.
Note : Le FS P/N a changé de QSFP-AO10 à QSFP-40G-AO10, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.