Le NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E005 est un câble optique actif 100Gb/s QSFP28 vers 100Gb/s QSFP28. Il utilise le Quad Small Form-factor Pluggable Plus 28 (QSFP28) et contient quatre paires de cuivre électriques à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 25Gb/s. Ce câble est conforme aux normes QSFP28 MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3bm.
Les AOC permettent d'augmenter la bande passante des ports, la densité et la configurabilité à faible coût, et de réduire les besoins en énergie dans les centres de données, largement utilisés dans le cloud et les supercalculateurs. En outre, les AOC sont largement utilisés pour connecter les systèmes d'intelligence artificielle basés sur le GPU NVIDIA aux réseaux InfiniBand et aux structures de stockage InfiniBand.
Les câbles AOC offrent une proposition à faible coût et à forte valeur ajoutée, ainsi qu'une fiabilité accrue par rapport aux émetteurs-récepteurs connectorisés. Ils sont plus légers, plus flexibles, permettent une meilleure circulation de l'air et supportent des distances plus longues que les câbles DAC.
Note : Le FS P/N a changé de Q28-AO05 à QSFP-100G-AO05, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.