Le DAC 800G QSFP-DD est une alternative rapide et rentable à la fibre optique dans les applications Ethernet 800G. Il contient 16 paires de cuivre à haut débit, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 100Gb/s. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ck et à la norme QSFP-DD MSA.
Grâce à ces caractéristiques, ils offrent une connectivité économe en énergie pour les interconnexions à courte distance et permettent d'augmenter la bande passante, la densité et la configurabilité des ports dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP-DD 800G
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 800G (1 mètre, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 800G (1 mètre, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Le DAC 800G QSFP-DD est une alternative rapide et rentable à la fibre optique dans les applications Ethernet 800G. Il contient 16 paires de cuivre à haut débit, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 100Gb/s. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ck et à la norme QSFP-DD MSA.
Grâce à ces caractéristiques, ils offrent une connectivité économe en énergie pour les interconnexions à courte distance et permettent d'augmenter la bande passante, la densité et la configurabilité des ports dans les centres de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
319,00 € HT
382,80 € TTC