Le Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Compatible Extreme fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8636, QSFP28 MSA Électrique. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
70m (230ft) Extreme Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G
Extreme Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (70 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif |
Débit de Données | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longueur de Câble | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Fil AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Média | Fibre Optique | Fibre Optique | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre |
Matériau de Gaine | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Extreme Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (70 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
Le Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Compatible Extreme fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8636, QSFP28 MSA Électrique. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Type de Câble | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif |
Débit de Données | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longueur de Câble | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Fil AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Média | Fibre Optique | Fibre Optique | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre |
Matériau de Gaine | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
404,00 € HT
484,80 € TTC