FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.
Cette image concerne Q28-2Q28AO01.

1m (3ft) FS Mellanox MFA7A20-C001 Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G 

#153003
#153003

≤1.65W 30mm Fibre

266,00 € HT
FS P/N: Q28-2Q28AO01
319,20 € TTC
FS P/N: Q28-2Q28AO01
9 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Mellanox MFA7A20-C001 Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (1 mètre, QSFP28 vers QSFP28)

Le Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Compatible Mellanox MFA7A20-C001 fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8636, QSFP28 MSA Électrique. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Mellanox Compatible
MFA7A20-C001
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Longueur de Câble
1m (3ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
100G
<2.2W
50G
<1.5W
Matériau de Gaine
OFNP
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
NRZ
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA Électrique, SFF-8636, SFF-8665
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits

Caractéristiques

Type de Câble
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Passif
Débit de Données
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<1.65W
<3.5W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longueur de Câble
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
30mm
7.5mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
Média
Fibre Optique
Fibre Optique
en Cuivre
en Cuivre
en Cuivre
Matériau de Gaine
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Spécifications

Mellanox MFA7A20-C001 Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (1 mètre, QSFP28 vers QSFP28)

Le Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Compatible Mellanox MFA7A20-C001 fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8636, QSFP28 MSA Électrique. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Mellanox Compatible
MFA7A20-C001
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Longueur de Câble
1m (3ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
100G
<2.2W
50G
<1.5W
Matériau de Gaine
OFNP
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
NRZ
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA Électrique, SFF-8636, SFF-8665
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Caractéristiques
Type de Câble
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Attache Directe en Cuivre Passif
Débit de Données
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
100G vers 4x25G
100G vers 2x50G
100G vers 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers SFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers SFP28
Consommation d'Énergie
<1.65W
<3.5W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longueur de Câble
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
30mm
7.5mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
Média
Fibre Optique
Fibre Optique
en Cuivre
en Cuivre
en Cuivre
Matériau de Gaine
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

266,00 € HT

319,20 € TTC

Précommande