FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.
Cette image concerne C5EM-UTK.

Module Prise Keystone Cat5e RJ45 (8P8C) Non Blindé Sans Outil, Rouge (10PCS/Paquet)

#152422
#152422

1GBase-T Contacts RJ45 Plaqués Or Câble 22-26AWG

18,00 € HT
FS P/N: C5EM-UTK
21,60 € TTC
FS P/N: C5EM-UTK
0 Vendu
1 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 26 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Prise Keystone Cat5e RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil

Les connecteurs Cat5e de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat5e des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat5e
Couleur
Rouge
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
100MHz, 100/1000BASE-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
ABS
Dimensions (H x L)
0.88'' x 0.64'' (22.79 x 16.2mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
3 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Module Prise Keystone Cat5e RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil

Les connecteurs Cat5e de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat5e des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat5e
Couleur
Rouge
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
100MHz, 100/1000BASE-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
ABS
Dimensions (H x L)
0.88'' x 0.64'' (22.79 x 16.2mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
3 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

18,00 € HT

21,60 € TTC

Précommande