Cat6a est une solution rentable pour les applications de centres de données intérieurs, supportant jusqu'à 10GBase-T et 750MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur des câbles de raccordement FS cat6a est en cuivre pur nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CMP, qui est durable, ignifuge et résistant à la flexion.