Le câble réseau UTP Cat6 est un câble en cuivre solide à paires torsadées non blindées 23AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation. Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, Bleu
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, 23AWG, 1000Base-T
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le Test Fluke pour Cable Réseau de 100 % assure que cable réseau offre les performances spécifiées.
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, 23AWG, 1000Base-T
Le câble réseau UTP Cat6 est un câble en cuivre solide à paires torsadées non blindées 23AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation. Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
Le Test Fluke pour Cable Réseau de 100 % assure que cable réseau offre les performances spécifiées.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
7,10 € HT
8,52 € TTC